Capteur à entrefer SOPA
Légère, compacte et extrêmement précise, cette solution pneumatique se distingue par ses capacités intégratives : le SOPA est équipé d'un module de contrôle, d'un réglage d'air comprimé, d'un arrêt de l'air mesuré, d'une fonction de purge et jusqu'à 4 modules de mesure.
- Solution commode de contrôle haute précision de portée ou de distance
- Possibilité de réglage : IO-Link®, apprentissage ou réglage numérique via commande à 3 touches
- Fonction de soufflage intégrée
- Afficheur LCD couleur
- Fixation : montage sur rail, fixation murale, via trou débouchant
- Homologation : C-Tick