Electrodistributeur avec membrane de séparation VYKC

Le distributeur est adapté à la manipulation de gaz et de liquides pour le dosage, le remplissage, le mélange, le nettoyage et la distribution. Sa commande précise et sa commutation intelligente en font un distributeur polyvalent et flexible.
  • Diamètres nominaux flexibles (1,2 mm/1,6 mm/2,0 mm) pour la même taille (16 mm)
  • Matériaux de haute qualité, qui sont de ce fait également adaptés aux fluides agressifs
  • Effet d'échauffement minimisé grâce à la réduction intelligente du courant de maintien
  • Matériaux répertoriés par la FDA
  • Le retour visuel grâce à deux LED simplifie l'utilisation
  • Au choix avec réduction du courant de maintien
  • Faible consommation d'énergie grâce à une commande efficace
  • Un fonctionnement durable grâce à une commande efficace