Pince à serrage concentrique HGDD
Pour des conditions ambiantes agressives : pince totalement étanche. Préhension possible par l'extérieur et par l'intérieur.
- Préhension précise par mouvements concentriques, même à moment de charge élevé
- Idéale pour les environnements très sévères
- 5 tailles, course/mors maximum de 12 mm
- Peut être utilisée comme pince à simple ou à double effet
- Variante à simple effet ou avec système de sécurité de serrage normalement ouvert (NO) ou normalement fermé (NC)
- Prise extérieure ou intérieure