Pinces à serrage radial HGRT
Pour les tâches exigeantes : pince robuste à serrage radial avec guidage à coulisse synchronisé.
- Une cinématique robuste et précise pour une absorption maximale du couple et une longue durée de vie
- Préhension sûre par guidages à palier lisse rectifiés avec précision
- Guidage par coulisse
- Cadences optimales grâce à des angles d'ouverture librement réglables jusqu'à 90° maximum par doigt de préhension
- Peut être utilisée comme pince à simple ou à double effet
- Variante à simple effet ou avec système de sécurité de serrage normalement fermé (NC)
- Prise extérieure ou intérieure
- Nombreuses possibilités d’adaptation aux actionneurs