Indicateur de position SASF
En combinaison avec le boîtier capteur SRBG, l'indicateur de position SASF permet un affichage compact et économique de la position des vannes de process. Egalement disponible dans les variantes à sécurité intrinsèque selon ATEX et SIL2.
- Pour extensions de capteur de fin de course SRBG, SRBI, SRBC
- Variantes pour montage sur l'arbre d'entraînement des actionneurs standard selon VDI/VDE 3845
- Variantes avec angle d'oscillation réglable
- Variantes pour actionneurs rotatifs droite et gauche avec mouvement rotatif de 90° et 180°
- Variantes avec indicateur de position en version jaune/rouge, I, T, L ou avec flèche à 180°