Manomètre de précision pour montage en tableau FMAP, MAP
Manomètre de précision selon DIN EN 837-1 pour le montage sur plaque avant ou sur conduite avec zone d'affichage jusqu'à 16 bar ou 230 psi.
- Modèles basés sur l NORME EN 837-1
- Raccordement pneumatique par filetage G ou R
- Unités d'affichage bar, psi