Réducteur de pression proportionnelle VPPL

Conçu spécialement pour des pressions élevées de 10 à 40 bar. En tant que dispositif individuel avec raccords filetés, le distributeur peut être utilisé dans de nombreuses applications, par ex pour le soufflage avec étirage de bouteilles PET dans l'industrie de l'alimentation et des boissons ou pour les bancs d'essai des pneus ou des freins de l'industrie automobile.
  • Pour les applications à haute pression
  • Régulateur à piston à commande directe
  • Disponible en trois variantes : distributeur à flasque, distributeur à flasque et alimentation extérieure en air de pilotage, distributeur à raccordement direct