Vérin cylindrique configurable DSNU-KP
Vérin cylindrique fin avec amortissement fixe, réglable ou autoajusté. Les modèles de base et les variantes sont conformes à la norme ISO 6432.
- Blocage de la tige de piston dans n'importe quelle position
- Blocage prolongé de la tige du piston, même en cas de fluctuation de charge, de variations de la pression de service ou de chute de pression
- Pour détection de position