Vérin cylindrique, à double effet DSNU

Vérin résistant, conforme à la norme ISO 6432, avec amortissement de fin de course autoajusté et une vaste gamme d'accessoires.
  • Modèles très diversifiés permettant de personnaliser l'utilisation
  • Grand nombre de cycles de fonctionnement et longue durée de vie
  • Amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course s'adaptant au mieux au changement de charge et de vitesse
  • Tige de piston taraudée ou filetée
  • Pour détection de position