Vérin oscillant DFPD-E

Der DFPD E ist der effiziente Schwenkantrieb für Standardanwendungen mit kompaktem Design, reduziertem Luftverbrauch und maximaler Flexibilität in der Integration.
  • Jusqu'à 20 % de consommation d'air en moins pour une meilleure efficacité énergétique
  • Construction légère et compacte
  • Optimisée pour les applications standard
  • Technologie de crémaillère/pignon fiable pour un mouvement précis
  • Options de montage flexibles et différentes tailles disponibles
  • Pression de service jusqu'à 8 bars pour une grande variété de scénarios d'application