Valvola obliqua VZXF-L-M22C-M-A-G2-450-M1-V4V4T-50-4

1002522

GTIN: 4052568226237

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Attacco linea
Pezzo filettato G2 secondo DIN ISO 228
Portata Kv
34.5 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 4 bar
Dimensione nominale
45 mm