Cilindro piatto EZH-1,5/6,5-10
13009
GTIN: 4052568065928
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Funzionamento
In spinta - A semplice effetto
Diametro pistone
3 mm - Diametro equivalente
Forza teorica a 6 bar, in spinta
3.8 N
Corsa
10 mm
Ammortizzazione
Senza ammortizzazione