Cartuccia QSPLK18-4

130843

GTIN: 4052568025632

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Cartuccia 18 mm
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 4 mm
Temperatura ambiente
-5 °C - 60 °C
Dimensione nominale
2.3 mm