Raccordo a nipplo spinato CRCN-1/4-PK-6

13973

GTIN: 4052568021689

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio G1/4
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 8 mm
Dimensione nominale
5.3 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C