Cilindro a norma ESNU-20- -P-A

14319

Caricamento in corso...
Funzionamento
In spinta - A semplice effetto
Diametro pistone
20 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
169 N
Corsa
1 mm - 50 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità