Elettrovalvola VZWP-L-M22C-G1-250-V-2AP4-40
1489959
GTIN: 4052568233822
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Design
Valvola a otturatore con pistone prepilotato
Portata Kv
11.5 m³/h
Connessioni della valvola di processo
G1
Tipo di azionamento
Elettrico