Cilindro filettato EGZ-16-10
15040
GTIN: 4052568002824
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Funzionamento
In spinta - A semplice effetto
Diametro pistone
16 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
109 N
Corsa
10 mm
Ammortizzazione
Senza ammortizzazione