Valvola a sfera QH-QS-6

153484

GTIN: 4052568035006

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2/2 bistabile
Collegamento pneumatico, porta 1
QS-6
Collegamento pneumatico, porta 2
QS-6
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
533 l/min
Pressione di lavoro
-1 bar - 10 bar