Riduttore di pressione differenziale LRL-1/8-QS-6

153513

GTIN: 4052568004347

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Intervallo di regolazione di pressione
2 bar - 6 bar
Portata nominale chiusa
115 l/min
Portata nominale in aria libera
115 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
R1/8
Collegamento pneumatico, porta 2
QS-6