Riduttore di pressione differenziale LRL-3/8-QS-10
153519
GTIN: 4052568070939
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Intervallo di regolazione di pressione
2 bar - 6 bar
Portata nominale chiusa
423 l/min
Portata nominale in aria libera
476 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
R3/8
Collegamento pneumatico, porta 2
QS-10