Riduttore di pressione differenziale LRL-3/8-QS-12

153520

GTIN: 4052568070946

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Intervallo di regolazione di pressione
2 bar - 6 bar
Portata nominale chiusa
379 l/min
Portata nominale in aria libera
438 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
R3/8
Collegamento pneumatico, porta 2
QS-12