Valvola a manicotto VBOH-32-G18
1558073
GTIN: 4052568107819
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
3/2 bistabile
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/8
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
777 l/min
Dimensioni griglia
24 mm
Pressione di lavoro
-0.95 bar - 12 bar