Cilindro a doppio pistone DPZJ-32-10-P-A-S2

159969

GTIN: 4052568127954

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro pistone
32 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
724 N
Corsa
10 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità
Rilevamento posizione
Per finecorsa