Manometro di precisione MAP-40-1-1/8-EN

161126

GTIN: 4052568006402

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tipo di montaggio
Montaggio in linea
Campo dell'indicazione
0 bar - 1 bar
Attacco pneumatico
R1/8
Classe di precisione della misurazione
1,6