Elettrovalvola CPE18-M2H-5/3B-1/4
170287
GTIN: 4052568138233
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/3 alimentata
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1300 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Tipo di azionamento
Elettrico