Micro-filtro LFMA-3/4-D-MAXI-A-NPT
173737
GTIN: 4052568314071
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
3/4 NPT
Portata max. standard per la classe di aria pulita
1900 l/min
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Pressione di lavoro
2 bar - 12 bar
Grado di filtrazione
0.01 µm