Attuatore oscillante DRVS-25-180-P
1845717
GTIN: 4052568264222
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
25
Forza teorica a 6 bar
5 Nm
Angolo di oscillazione
0 deg - 180 deg
Attacco pneumatico
M5
Momento d'inerzia di massa ammissibile
0.012 kgm²