Elettrovalvola MHE2-MS1H-3/2O-M7-K
196153
GTIN: 4052568159276
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
3/2 aperta monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
100 l/min
Pressione di lavoro
-0.9 bar - 8 bar