Valvola pneumatica VLX-2-3/8-MS

34433

GTIN: 4052568115166

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Design
Valvola a membrana
Funzione valvola
2/2 chiusa monostabile
Connessioni della valvola di processo
G3/8
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
3800 l/min
Pressione fluido
1 bar - 10 bar