Bobina magnetica VACC-S18-18-K4-3A-EX4D

3504741

GTIN: 4052568270056

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
Scatola morsettiera, filettatura entrata cavi M20x1,5
Caratteristiche dati bobina
230 V AC: 50/60 Hz, potenza 1,8 VA
Grado di protezione
IP65