Raccordo spinato N-3/8-P-9

3609

GTIN: 4052568018474

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio G3/8
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro interno tubazione di 9 mm
Dimensione nominale
7.6 mm