Valvola pneumatica VL/O-3-PK-3

4233

GTIN: 4052568008499

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
3/2 aperta monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
100 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
PK-3
Pressione di lavoro
0 bar - 8 bar