Cilindro a corsa breve ADVC-4-2,5-P
526897
GTIN: 4052568084578
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
4 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
7.5 N
Corsa
2.5 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità