Sensore di finecorsa SIED-M18NB-ZS-K-L-PA

538337

GTIN: 4052568089344

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Dimensione
M18
Uscita di commutazione
Senza contatto, a 2 fili
Funzione elemento di commutazione
Contatto n.a.
Collegamento elettrico
Cavo
Intervallo di tensione d'esercizio DC
10 V - 300 V