Elettrovalvola VZWM-L-M22C-G2-F5-R1

546169

GTIN: 4052568184551

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Design
Valvola a membrana - Servocomandato
Funzione valvola
2/2 chiusa monostabile
Connessioni della valvola di processo
G2
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
31000 l/min