Valvola di scarico rapido VBQF-D-G14-E

548003

GTIN: 4052568093174

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Scarico rapido
Collegamento pneumatico, porta 2
G1/4
Portata nominale standard, scarico 6->0 bar
2500 l/min
Pressione di lavoro
0.5 bar - 10 bar
Tipo di montaggio
Avvitabile