Cavo a fibre ottiche SOOC-TB-P-M4-1-R15
552825
GTIN: 4052568052812
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Metodo di misurazione
Sensore ottico unidirezionale
Distanza di esercizio
120 mm
Dimensione testata
M4
Fibra ottica - caratteristica speciale
Precisione
Diametro min. dell'oggetto
0.2 mm