Cilindro compatto ADN-50-40-A-PPS-A

572696

GTIN: 4052568219178

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
50 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
1178 N
Corsa
40 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica auto-regolante della posizione terminale