Cilindro stopper DFSP-Q-20-10-PR-PA
576093
GTIN: 4052568224578
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
20 mm
Forza d'impatto
840 N
Corsa
10 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa