Bobina magnetica VACN-N-A1-16B

8029134

GTIN: 4052568280383

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
Forma A - A norma DIN EN 175301-803
Tipo di montaggio
Con dado zigrinato
Caratteristiche dati bobina
110 V AC: 50 Hz, potenza di prelievo 5,2 VA, potenza di mantenimento 3,1 VA - 110 V AC: 60 Hz, potenza di commutazione 4,2 VA, potenza di tenuta 2,5 VA
Grado di protezione
IP65