Nipplo doppio NPFC-D-2R18-M

8030278

GTIN: 4052568063801

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
R1/8
Collegamento pneumatico, porta 2
R1/8
Temperatura ambiente
-20 °C - 150 °C
Pressione di lavoro
-0.95 bar - 50 bar