Bobina magnetica VACF-B-B2-7A

8030805

GTIN: 4052568280895

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tipo di montaggio
Con dado zigrinato
Caratteristiche dati bobina
48 V AC: 50/60 Hz, potenza di prelievo 3,9 VA, potenza di mantenimento 2,7 VA
Grado di protezione
IP65
Restrizioni per la temperatura dell'ambiente e dei fluidi
-20 - 50 °C