Connettore femmina NPHS-D6-P-G12

8059269

GTIN: 4052568290153

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio G1/2
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1233 l/min - 2016 l/min
Coppia nominale
14 Nm