Bobina magnetica VACC-S18-35-K4-2U-EX4ME

8109387

GTIN: 4052568460112

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
Scatola morsettiera, filettatura entrata cavi M20x1,5
Caratteristiche dati bobina
110 V AC: 50/60 Hz, alimentazione 3,5 VA - 110 V DC: 3,5 W
Grado di protezione
IP66