Cavo di collegamento NEBC-R3Z12G20-KH-15-N-SBS-RSG17-ET-S1
8126918
GTIN: 4052568560959
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento
Spina e presa di corrente
Collegamento elettrico 1, connettore
RJ45 e striscia di prese 12 pin, 2 file
Collegamento elettrico ingresso 2, tipo di collegamento
Connettore maschio ibrido
Lunghezza del cavo
15 m