Raccordo a innesto a L NPQE-L-Q10-E-F1A-P10

8158799

GTIN: 4052568599263

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Per diametro esterno tubazione di 10 mm
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 10 mm
Progettazione
Forma a L
Temperatura ambiente
-5 °C - 60 °C
Dimensione nominale
9.3 mm