Unità con valvola a sfera VZBA-A-3-GG-63-T-22-F0710-V4V4T-PA160
8191810
GTIN: 4052568714499
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Design
Attuatore oscillante
Portata Kv
905 m³/h
Connessioni della valvola di processo
Rp3
Tipo di azionamento
Pneumatico