Elettrovalvola VUVS-L25-M52-MD-N14-FN

8192996

GTIN: 4052568642129

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1300 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
1/4 NPT
porta di lavoro pneumatica
1/4 NPT
Tipo di azionamento
Elettrico