raccordo a innesto rapido NPQO-D-G14-Q10-P5

8203299

GTIN: 4052568659318

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio G1/4
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 10 mm
Dimensione nominale
7.2 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 120 °C