raccordo a innesto rapido NPQO-D-G38-Q10-P5
8203300
GTIN: 4052568659325
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio G3/8
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 10 mm
Dimensione nominale
8.3 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 120 °C